用零漂移放大器实现高精度系统设计


icouplervideo

ADA4528-1:低噪声、零漂移放大器实现24位分辨率 | 2:30
精密放大器部门 Muna Acosta

采用ADI公司最新突破性设计,ADA4528-1 提供业界最低的本底噪声,可以通过放大更小的输入信号来优化系统分辨率。

访问 ADA4528-1 产品页面
下载 ADA4528-1应用笔记 (pdf)

零漂移放大器相关资源

应用笔记 | AN-1114 (pdf)
最低噪声的零漂移放大器拥有5.6nV/√Hz电压噪声密度

教程 | MT-055 (pdf)
斩波稳定(自稳零)精密运算放大器

技术文章
斩波或自稳零:这是个问题 (pdf)
自稳零型放大器解密——第1部分
自稳零型放大器解密——第2部分 (pdf)

应用工程师问答 | 零漂移运算放大器

实验室电路 | CN0079
利用16位电压输出DAC AD5542/AD5541、基准电压源ADR421和自稳零运算放大器AD8628实现高精度数模转换

零漂移放大器手册 (中文版pdf)

申请样片和下载数据手册

零漂移低噪声放大器
ADA4528-1, AD8628, AD8629, AD8630

零漂移低电压放大器
AD8551, AD8552, AD8554, AD8571, AD8572, AD8574

零漂移低功耗放大器
ADA4051-1, ADA4051-2 , AD8538, AD8539

零漂移高电压放大器
AD8638, AD8639

零漂移电流检测放大器
AD8207 , AD8217

零漂移仪表放大器
AD8230 , AD8231 , AD8290 , AD8293, AD8553

查看所有零漂移放大器

AD8207: 首款零漂移电流检测放大器采用扩大范围的PWM共模信号

icouplervideo
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭