添加到信号链设计器

AD8694:  低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出四通道运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • ADA4691-4: 功耗和噪声更低,并采用更小的封装


最新替代方案:ADA4691-4功耗和噪声更低,并采用更小的封装。

AD8691、AD8692和AD8694分别是单通道、双通道和四通道、低成本、轨到轨输出、单电源放大器,具有低失调、低输入电压、低电流噪声及宽信号带宽等特性。低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这一特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。

这些放大器的具体应用包括:功率放大器(PA)控制、激光二极管控制环路、便携式和环路供电仪器仪表、便携式设备的音频放大以及ASIC输入和输出放大器。

AD8691提供小型SC70和TSOT两种封装形式,可靠近传感器放置,从而减小外部噪声影响。

AD8691、AD8692和AD8694的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8691单通道放大器提供5引脚SC70和5引脚TSOT两种封装。AD8692双通道放大器提供8引脚MSOP和窄体SOIC表面贴装两种封装。AD8694四通道放大器提供14引脚TSSOP和14引脚窄体SOIC两种封装。

有关汽车应用级产品的信息,请参考“订购指南”。

应用

- 光电二极管放大
- 电池供电仪器仪表
- 医疗仪器
- 多极滤波器
- 传感器
- 便携式音频设备

特点和优势

  • 失调电压:400 μV(典型值)
  • 低失调电压漂移:6 μV/°C(最大值,AD8692/AD8694)
  • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 通过汽车应用认证
  • 低失真:0.0006%
  • 宽带宽:10 MHz
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电:2.7 V至6 V

AD8694引脚配置

通过AEC-Q100认证

本产品的一种版本通过了AEC-Q100认证。 查看通过汽车应用认证的运算放大器和基准电压源完整列表

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
CN0276:高性能、10位至16位旋变数字转换器  (pdf, 531 kB) Circuit Note PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8694 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8694ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.09 $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8694ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8694ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.09 $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8694ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8694ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8694WAC-P3 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Reel, 14000 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD8694WAC-P7 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD8694WARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 汽车级 Tube, 96 $ 1.36 $ 1.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8694WARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-4评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭