添加到信号链设计器

AD8691:  单路、低噪声、低成本、CMOS轨到轨输出运算放大器

产品详情

AD8691、AD8692和AD8694分别是单路、双路和四路、低成本、轨到轨输出、单电源放大器,具有低失调、低输入电压、低电流噪声及宽信号带宽等特性。低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这一特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。

这些放大器的具体应用包括:功率放大器(PA)控制、激光二极管控制环路、便携式和环路供电仪器仪表、便携式设备的音频放大以及ASIC输入和输出放大器。

AD8691提供小型SC70和TSOT两种封装形式,可靠近传感器放置,从而减小外部噪声影响。

AD8692双路放大器提供8引脚MSOP和窄体SOIC表面贴装两种封装。AD8694四路放大器提供14引脚TSSOP和14引脚窄体SOIC两种封装。有关汽车应用级产品的信息,请参考“订购指南”。

应用
--光电二极管放大
--电池供电仪器仪表
--医疗仪器
--多极滤波器
--传感器
--便携式音频设备

特点和优势

  • 失调电压:400 μV(典型值)
  • 低失调电压漂移:6 μV/°C(最大值)(AD8692/AD8694)
  • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 通过汽车应用认证
  • 低失真: 0.0006%
  • 宽带宽:10 MHz
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电:2.7 V至6 V

AD8691引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8691/AD8692/AD8694:低成本、低噪声、CMOS、轨到轨输出运算放大器 (Rev F, 09/2013) (pdf, 542 kB) 产品数据手册 PDF
AD8691/AD8692/AD8694 Low Noise, Dual CMOS Rail-to-Rail Output Operational Amplifier  (Rev F, 09/2013) (pdf, 309 kB) 产品数据手册 PDF
PRD1205: Quasi-Isolated Flyback  (pdf, 0)
This is a 10V - 14 input isolated flyback converter which uses the ADP1621 controller and an AD8691 operational amplifier. The target application of this converter is for powering a portable media player from the accessory power outlet of an automobile.
电源参考设计 PDF
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8691 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8691 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8691AKSZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 250 $ 0.90 $ 0.90 Y  材料信息 通知我 订购
AD8691AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.44 Y  材料信息 查看PDN 订购
AD8691AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.44 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8691AUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 0.90 $ 0.90 Y  材料信息 通知我 订购
AD8691AUJZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.44 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8691AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.44 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8691WAUJZ-R7 产品状态: 量产 TSOT-23 5, 6, 8 lead 5 汽车级 Reel, 3000 - $ 0.64 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8691WAUJZ-RL 产品状态: 量产 TSOT-23 5, 6, 8 lead 5 汽车级 Reel, 10000 - $ 0.64 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-1评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭