添加到信号链设计器

AD8529:  8 MHz轨到轨运算放大器

产品详情

AD8519和AD8529均为轨到轨输出双极性放大器,单位增益带宽为8 MHz,典型失调电压小于1 mV。

AD8519可以在SC70和SOT-23封装中实现高精度和宽带宽特性。低电源电流特性则使AD8519/AD8529成为电池供电应用的理想之选。AD8519/AD8529的轨到轨输出摆幅大于标准视频运算放大器,因而可用于要求动态范围大于标准视频运算放大器的应用。AD8519/AD8529的压摆率为2.9 V/μs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。

AD8519采用小尺寸SC70封装,因而可靠近传感器放置,从而减少外部噪声影响。

AD8519/AD8529的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8519提供5引脚SC70、5引脚SOT-23、8引脚SOIC表面贴装三种封装。AD8529提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。

应用

  • 便携式通信
  • 麦克风放大器
  • 便携式电话
  • 传感器接口
  • 有源滤波器
  • PCMCIA卡
  • ASIC输入驱动器
  • 佩戴式计算机
  • 电池供电设备
  • 电压基准缓冲器
  • 个人数字助理
  • 数据手册,Rev. D,5/07

    特点和优势

    • 节省空间的SC70和SOT-23封装
    • 宽带宽:8 MHz (5 V)
    • 低失调电压:1.2 mV(最大值)
    • 轨到轨输出摆幅
    • 压摆率:2.9 V/μs
    • 单位增益稳定
    • 单电源供电:2.7 V至12 V

    AD8529 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8519/AD8529: 8 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev D, 05/2007) (pdf, 393 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8519/AD8529 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8529 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8529ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8529ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.39 $ 1.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8529ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭