噪声是信号路径精度的基本限制因素之一。ADI公司提供广泛的低噪声运算放大器,其中许多是业界噪声最低的放大。ADI公司还提供低电流噪声运算放大器,支持系统设计师在具有更高源阻抗的应用中实现最低的系统总噪声性能。从以下参数搜索表格中选择器件以下载数据手册和申请样片。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Input Voltage Noise | Input Offset Voltage | 1/F Noise | V Span Min | V Span Max | # OpAmps per Pkg | Packages | US Price 1000-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD797 | 8MHz | 20V/µs | 900pV/rtHz | 25µV | 50nV p-p | 10V | 36V | 1 | DIP, SOIC |
$ | |
| AD8597Reference Circuit Available | 10MHz | 14V/µs | 1.07nV/rtHz | 10µV | 76nV p-p | 10V | 36V | 1 | CSP, SOIC |
$ | |
| AD8599Reference Circuit Available | 10MHz | 16.8V/µs | 1.15nV/rtHz | 10µV | 76nV p-p | 9V | 30V | 2 | SOIC |
$ | |
| ADA4004-1 | 12MHz | 2.7V/µs | 1.8nV/rtHz | 40µV | 150nV p-p | 10V | 30V | 1 | SOIC, SOT-23 |
$ | |
| ADA4004-2Reference Circuit Available | 12MHz | 2.7V/µs | 1.8nV/rtHz | 40µV | 150nV p-p | 10V | 30V | 2 | SOIC, SOP |
$ | |
| ADA4004-4 | 12MHz | 2.7V/µs | 1.8nV/rtHz | 40µV | 150nV p-p | 10V | 30V | 4 | CSP, SOIC |
$ | |
| ADA4075-2 | ✓ | 6.5MHz | 12V/µs | 2.8nV/rtHz | 300µV | 60nV p-p | 24V | 36V | 2 | CSP, SOIC |
$ |
| AD8675Reference Circuit Available | 10MHz | 2.5V/µs | 2.8nV/rtHz | 10µV | 100nV p-p | 10V | 36V | 1 | SOIC, SOP |
$ | |
| AD8672Reference Circuit Available | 10MHz | 4V/µs | 2.8nV/rtHz | 20µV | 77nV p-p | 10V | 36V | 2 | SOIC, SOP |
$ | |
| AD8671 | 10MHz | 4V/µs | 2.8nV/rtHz | 20µV | 77nV p-p | 10V | 36V | 1 | SOIC, SOP |
$ |