添加到信号链设计器

OP462:  15 MHZ轨到轨四通道运算放大器

产品详情

OP162(单通道)、OP262(双通道)、OP462(四通道)轨到轨15 MHz放大器具有新设计所需的超快速特性,以及精度和低功耗优势。这些器件具有极低的失调电压(典型值为45 µV)和低噪声,非常适合精密滤波器和仪器仪表应用。同时电源电流较低,典型值仅500 µA,对于便携式或高密度集成设计都至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。

这些器件采用低至2.7 V的单电源或最高±6 V的双电源供电,具有快速建立时间和宽输出摆幅,适合用作采样模数转换器的缓冲器。输出驱动电流为30 mA(吸电流和源电流),适合许多音频和显示应用的需要;在有限的时间内可以提供更大的输出电流。Opx62系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道OP162放大器采用8引脚SOIC封装。双通道OP262放大器采用8引脚SOIC和TSSOP封装。四通道OP462放大器采用14引脚、窄体SOIC和TSSOP封装。

特点和优势

  • 宽带宽:15 MHz
  • 低失调电压:325 µV(最大值)
  • 低噪声:9.5 nV/√Hz (1 kHz)
  • 单电源供电:+2.7 V至+12 V
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低 TCVOS: 1 µV/°C (典型值)
  • 高压摆率:13 V/μs
  • 无反相
  • 单位增益稳定

OP462引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP162/OP262/OP462: 15 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev H, 04/2013) (pdf, 949 kB) 产品数据手册 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP462 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP462 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP462GS 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 5.16 $ 4.64 N  材料信息 查看PCN 订购
OP462GS-REEL 产品状态: 最后订购时间 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.64 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
OP462GS-REEL7 产品状态: 最后订购时间 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 4.64 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
OP462GSZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 4.56 $ 4.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP462GSZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP462GSZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 4.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP462HRU-REEL 产品状态: 最后订购时间 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.90 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
OP462HRUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.35 Y  材料信息 查看PCN 订购