添加到信号链设计器

OP162:  15 MHz轨到轨运算放大器(单通道)

产品详情

OP162(单通道)、OP262(双通道)、OP462(四通道)轨到轨15 MHz放大器具有新设计所需的超快速特性,以及精度和低功耗优势。这些器件具有极低的失调电压(典型值为45 µV)和低噪声,非常适合精密滤波器和仪器仪表应用。同时电源电流较低,典型值仅500 µA,对于便携式或高密度集成设计都至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。

这些器件采用低至+2.7 V的单电源或最高±6 V的双电源供电,具有快速建立时间和宽输出摆幅,适合用作采样模数转换器的缓冲器。输出驱动电流为30 mA(吸电流和源电流),适合许多音频和显示应用的需要;在有限的时间内可以提供更大的输出电流。

OP162系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道OP162和双通道OP262均提供8引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装。四通道OP462提供14引脚PDIP、窄体SOIC和TSSOP封装。规格特性表中的H级列出了TSSOP封装器件的不同失调电压。

特点和优势

  • 宽带宽:15 MHz
  • 低失调电压:325 µV(最大值)
  • 低噪声:9.5 nV/√Hz (1 kHz)
  • 单电源供电:+2.7 V至+12 V
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低TCVOS: 1 µV/°C(典型值)
  • 高压摆率:13 V/μs
  • 无相位翻转
  • 单位增益稳定

OP162引脚配置

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP162/OP262/OP462 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP162 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP162GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.88 $ 1.72 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP162GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.72 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP162GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.72 Y  材料信息 查看PCN 订购