添加到信号链设计器

OP07D:  超低失调电压运算放大器

产品详情

OP07D是一款精密、超低失调电压放大器,属于OP07系列的低成本产品,最大失调电压为150 µV。它集低功耗(典型值为1.1 mA)、低输入偏置电流(最大值为±1 nA)和高共模抑制比/电源抑制比(CMRR/PSRR,130 dB)于一体,额定电源电压为±5 V至±15 V。                     

OP07D采用ADI的iPolar™工艺制造,比工业标准OP07型放大器精度更高、性能更强、尺寸更小。具体性能改善包括:输出摆幅更宽,功耗更低,CMRR(共模抑制比)和PSRR(电源抑制比)更高。该器件的失调电压和增益极其稳定,几乎不受时间或温度变化影响。在高闭环增益时也能保持出色的线性度和增益精度。

OP07D的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚DIP封装以及颇受欢迎的8引脚、窄体SOIC无铅封装。

特点和优势

  • 性能与OP07相当、成本低
  • 兼容SOIC-8和PDIP封装
  • 功耗比标准OP07低50%
  • 带宽、压摆率和噪声性能不受影响
  • PSRR、CMRR、增益、Isy更佳
  • 在高噪声环境中精度更高
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 高稳定性、80°相位余量,极易使用

OP07D引脚配置

类似产品

ADA4077-2:OP07D的双通道升级版,包括两种不同等级,在更低的输入偏置电流条件下可提供更低的失调电压和漂移以及更高的带宽及压摆率。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP07D: 150 µV Maximum Offset Voltage Op Amp Data Sheet (Rev A, 02/2011) (pdf, 332 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0061  (pdf, 330 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、4.2 MSPS、 14位SAR ADC AD7357实现直流耦合、单端转差分转换
Circuit Note PDF
CN-0042  (pdf, 267 kB)
在低失真直流耦合应用中驱动双极性SAR ADC AD7366/AD7367
Circuit Note PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP07D 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP07DNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 0.56 $ 0.45 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
OP07DRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.56 $ 0.45 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
OP07DRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP07DRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭