添加到信号链设计器

ADA4075-2:  低功耗、超低噪声放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4075-2是一款双通道、高性能、低噪声运算放大器,采用ADI公司的 iPOLAR™ 工艺制造,具有出色的直流和交流特性。ADI公司专有的iPolar 工艺是一种先进的双极性技术,同时可实现纵向结隔离与横向沟道隔离,使这款低噪声、高性能放大器的芯片尺寸更小、速度更快、功耗更低。高压摆率、低输入偏置电流、低失真和超低噪声使它非常适合高保真音频和高性能仪器仪表应用,尤其是要求低功耗、小外形或高密度的应用。ADA4075-2的额定温度范围为−40°C至+125°C,提供标准SOIC封装和2 mm × 2 mm LFCSP封装。

应用
  • 精密仪器
  • 专业音频设备
  • 有源滤波器
  • 低噪声放大器前端
  • 积分器
  • 特点和优势

    • 超低噪声:2.8 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
    • 超低失真:0.0002%(典型值)
    • 低电源电流:每个放大器1.8 mA(典型值)
    • 失调电压:1 mV(最大值)
    • 带宽:6.5MHz(典型值)
    • 压摆率:12 V/μs
    • 单位增益稳定
    • 扩展工业温度范围
    • 8引脚SOIC和2 mm × 2 mm LFCSP封装

    功能框图 ADA4075-2

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4075-2:低功耗、超低噪声放大器 (Rev B, 12/2011) (pdf, 805 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4075-2: Ultralow Noise Amplifier at Lower Power Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 124 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1165: 用于MEMS麦克风前置放大器电路的运算放大器  (pdf, 165 kB) 应用笔记 PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4075-2 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4075-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4075-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4075-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm) 8 工业 Reel, 10000 - $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4075-2ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.89 $ 0.75 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4075-2ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4075-2ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭