添加到信号链设计器

AD8677:  最大失调电压为130µV 的运算放大器,采用TSOT23封装

产品详情

产品状态:推荐用于新设计
新的替代产品
  • ADA4077-1单通道版本,包括两种不同等级,在更低的输入偏置电流条件下可提供更低的失调电压和漂移以及更高的带宽及压摆率。

AD8677是新一代精密、超低失调放大器。 它采用ADI公司的iPolar™工艺制造,不仅整合了OP07型放大器的高性能,而且还在小型TSOT23封装中集成了低功耗(典型值1.1 mA)、低输入偏置电流(最大±2 nA)及高共模抑制比/电源抑制比(130dB)特性。工作电压范围为±5 V至±15 V。

特点和优势

  • 低失调电压:130μV(最大值)
  • 输入失调漂移:1.5 µV/°C(最大值)
  • 电源电流:1.1mA/amp
  • 5引脚小型TSOT23封装
  • 双电源供电:±5V至±15V

AD8677 引脚配制图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8677 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8677 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8677ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.99 $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8677ARZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8677ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8677AUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.37 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8677AUJZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8677AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭