添加到信号链设计器

AD8674:  精密、低噪声、低输入偏置电流、四通道运算放大器

产品详情

新的替代产品 最新替代方案:ADA4004-4低功耗、低噪声

AD8671/AD8672/AD8674是高精密放大器,具有极低噪声、极低失调电压和漂移、低输入偏置电流、10 MHz带宽和低功耗等特点。输出稳定,容性负载超过1000pF。电源电压为30 V时,每个放大器的电源电流小于3mA。

AD8671/AD8672/AD8674集超低噪声、高精度、速度和稳定性于一身,具有无与伦比的优势,AD8671/AD8672的MSOP版所需的电路板空间只有类似放大器的一半。

应用范围包括高质量PLL滤波器、精密滤波器、医疗和分析设备、精密电源控制、ATE、数据采集和精密控制以及专业品质音频。

AD8671/AD8672的额定温度范围为−40°C到+125°C的扩展工业温度范围,AD8674的额定温度范围为−40°C到+85°C的工业温度范围。

AD8671/AD8672提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。AD8674提供14引脚SOIC和14引脚TSSOP两种封装。

采用MSOP封装的表面贴装器件仅提供卷带和卷盘形式。

应用
  • PLL滤波器
  • GPS滤波器
  • 仪器仪表
  • 传感器和控制元件
  • 专业品质音频

特点和优势

  • 极低噪声:
    2.8 nV/√Hz、77 nV p-p
  • 宽带宽:10MHz
  • 低输入偏置电流:
    最大12 nA
  • 低失调电压:75 µV(最大值)
  • 高开环增益:120 dB(最小值)
  • 低电源电流:
    每个放大器3 mA(典型值)
  • 双电源供电:
    ±5V至±15V
  • 单位增益稳定
  • 无反相

AD8674 引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8671/AD8672/AD8674: Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev F, 03/2013) (pdf, 459 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8674 SPICE Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8674 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8674ARU 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 4.66 $ 3.93 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8674ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 3.85 $ 3.24 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8674ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8674ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 3.85 $ 3.24 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8674ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8674ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭