添加到信号链设计器

AD8666:  16V、4Mhz、轨到轨输出双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品AD8657AD8546合要求低功耗和完全RRIO 18 V放大器的设计。

AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。

低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的低成本应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。

AD866x系列的额定温度范围为-40°至+125℃扩展工业温度范围。有关汽车应用级产品型号信息,请参考“订购指南”。

应用
- 传感器放大
- 基准电压缓冲
- 医疗设备
- 生理测量
- 信号滤波器与调理
- 消费类音频设备
- 光电二极管放大
- ADC驱动器
- 电平转换电路

特点和优势

  • 失调电压:2.5 mV(最大值)
  • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 单电源供电:5 V至16 V
  • 双电源供电:±2.5 V至±8 V
  • 低噪声:8 nV/√Hz (10 kHz)
  • 宽带宽:4 MHz
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 无铅封装
  • 通过汽车应用认证

AD8666 引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8665/AD8666/AD8668: 16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2011) (pdf, 513 kB) 产品数据手册 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
Medical Applications 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
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
AD8666 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8666ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.12 $ 0.93 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8666ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.93 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8666ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.12 $ 0.93 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8666ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.93 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8666ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.93 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8666WARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 1.16 Y  材料信息 通知我 订购
AD8666WARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.16 Y  材料信息 查看PDN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭