添加到信号链设计器

AD8665:  16 V、4 MHz轨到轨输出放大器

产品详情

AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。

低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。AD866x系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用

  • 基准电压缓冲
  • 医疗设备
  • 生理测量
  • 信号滤波器与调理
  • 消费类音频设备
  • 光电二极管放大
  • ADC驱动器
  • 电平转换电路
  • 数据手册, Rev. A, 10/06

    特点和优势

    • 失调电压:2.5 mV(最大值)
    • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
    • 单电源供电:5 V至16 V
    • 双电源供电:±2.5 V至±8 V
    • 低噪声:8 nV/√Hz (10 kHz)
    • 宽带宽:4 MHz
    • 轨到轨输出
    • 单位增益稳定
    • 无铅封装

    AD8665 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8665/AD8666/AD8668: 16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2011) (pdf, 513 kB) 产品数据手册 PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8665 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8665ARJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 1.18 $ 1.18 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8665ARJZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 $ 1.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8665ARJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 1.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8665ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8665ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 1.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8665ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 1.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭