添加到信号链设计器

AD8648:  24 MHz轨到轨四路放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8646、AD8647和AD8648分别是双路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有低失调电压、宽信号带宽、低输入电压和低电流噪声等特性。AD8647还具有低功耗关断功能。

24 MHz带宽、低失调、低噪声和极低的输入偏置电流特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于交流应用。AD8646/AD8647/AD8648均具有高输出驱动能力,是音频线路驱动器和其它低阻抗应用的理想选择。AD8646和AD8648可以用于汽车应用。

具体应用包括:便携式和低功耗仪器仪表、便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描器以及多极滤波器。此外还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

应用

  • 电池供电仪表
  • 多极滤波器
  • ADC前端
  • 传感器
  • 条形码扫描器
  • ASIC输入或输出放大器
  • 音频放大器
  • 光电二极管放大器
  • 数据通路/多路复用器/开关控制
  • 数据手册, Rev. B, 10/07

    特点和优势

    • 失调电压:2.5 mV(最大值)
    • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
    • 低噪声:8 nV/√Hz
    • 宽带宽:24 MHz
    • 压摆率:11 V/µs
    • 短路输出电流:120 mA
    • 无反相
    • 低输入偏置电流:1 pA
    • 低电源电流:
      每个放大器2 mA(最大值)
    • 单位增益稳定

    AD8648 引脚配置框图

    通过AEC-Q100认证

    本产品的一种版本通过了AEC-Q100认证。 查看通过汽车应用认证的运算放大器和基准电压源完整列表

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8646/AD8647/AD8648: 24 MHz Rail-to-Rail Amplifiers with Shutdown Option Data Sheet (Rev D, 04/2010) (pdf, 580 kB) 产品数据手册 PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8648 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8648 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8648ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.11 $ 0.88 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8648ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8648ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.11 $ 0.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8648ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8648ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 0.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8648WARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 汽车级 Tube, 96 $ 1.39 $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8648WARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭