添加到信号链设计器

AD8646:  24 MHZ轨到轨双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8646、AD8647和AD8648分别是双通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有低失调电压、宽信号带宽、低输入电压和低电流噪声等特性。AD8647还具有低功耗关断功能。

24 MHz带宽、低失调、低噪声和极低的输入偏置电流特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于交流应用。AD8646/AD8647/AD8648均具有高输出驱动能力,是音频线路驱动器和其它低阻抗应用的理想选择。AD8646和AD8648可以用于汽车应用。参见订购指南

具体应用包括:便携式和低功耗仪器仪表、便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描器以及多极滤波器。此外还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

应用

  • 电池供电仪表
  • 多极滤波器
  • ADC前端
  • 传感器
  • 条形码扫描器
  • ASIC输入或输出放大器
  • 音频放大器
  • 光电二极管放大器
  • 数据通路/多路复用器/开关控制
  • 特点和优势

    • 失调电压:2.5 mV(最大值)
    • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
    • 低噪声:8 nV/√Hz
    • 宽带宽:24 MHz
    • 压摆率:11 V/µs
    • 短路输出电流:120 mA
    • 通过汽车应用认证
    • 无反相
    • 低输入偏置电流:1 pA
    • 低电源电流(每个放大器):2 mA(最大值)
    • 单位增益稳定

    AD8646 引脚配置框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8646 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8646 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8646ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.74 $ 0.61 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8646ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.74 $ 0.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8646ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.74 $ 0.61 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8646ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.61 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8646ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.61 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8646WARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8646WARMZ-RL 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    AD8646WARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8646WARZ-RL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭