AD8634:  高温、低噪声、轨到轨输出双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8634是一款精密、9.7 MHz带宽、双通道放大器,具有轨到轨输出。 该器件保证可采用3 V至30 V(或±1.5 V至±15 V)电源供电,并保证可在极高的温度下工作。

AD8634非常适合要求交流和直流精密性能的应用。 宽带宽、低噪声与精度特性组合,使AD8634适合滤波器和传感器接口等各种应用。

这款双通道运算放大器提供8引脚SOIC封装,额定工作温度范围为-40℃至+175℃。 它还提供8引脚陶瓷扁平封装(FLATPACK),额定工作温度范围为-40℃至+210℃。 这两款封装均针对极端温度下的稳定性而设计,在最大额定温度下可工作1000小时。

AD8634属于ADI公司不断扩展的高温认证产品系列。 若要获得可用高温产品的完整选型表,请参考下列网站上的高温产品列表和认证数据:www.analog.com/hightemp

应用

  • 井下钻探和仪器仪表
  • 航空电子
  • 重工业
  • 高温环境

特点和优势

  • 可在极端高温下工作
    FLATPACK封装:-40°C至+210°C
    SOIC封装:-40°C至+175°C
  • 轨到轨输出
  • 低功耗: 1.3 mA(最大值)
  • 增益带宽积:
    9.7 MHz(典型值,AV = 100)
  • 低失调电压: 250 μV(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 高压摆率:5.0 V/μs(典型值,210°C)
  • 低噪声: 4.2 nV/√Hz(典型值,1 kHz、210°C)
  • 宽电源电压范围: 3V至30V
  • 单金属线焊

AD8634引脚配置

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
模拟电桥向导
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8634 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8634 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8634-KGD-CHIP 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 100 - Y  材料信息 通知我 订购
AD8634HFZ 产品状态: 量产 8 ld Flatpack 8 工业 Tube, 19 - Y  材料信息 通知我 订购
AD8634HRZN 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 - Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭