添加到信号链设计器

AD8606:  精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)

产品详情

AD8605、AD8606和AD8608分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。

低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。

AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路放大器提供8引脚MSOP、8引脚WLSCP和窄体SOIC表贴三种封装。AD8608四路放大器提供14引脚TSSOP和窄体14引脚SOIC两种封装。5引脚和8引脚WLCSP封装器件是现有尺寸最小的表贴运算放大器。WLCSP、SOT-23、MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。

应用
  • 光电二极管放大
  • 电池供电仪器仪表
  • 多极滤波器
  • 传感器
  • 条形码扫描器
  • 音频

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 低失调电压: 65 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流: 1 pA(最大值)
  • 低噪声: 8 nV/√Hz
  • 宽带宽: 10 MHZ
  • 高开环增益: 1000 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 5引脚WLCSP封装(单路放大器AD8605),8引脚WLCSP封装(双路放大器AD8606)

引脚配置图AD8606

类似产品

  • ADA4500-2: available in a dual channel version offering similar AC and DC specifications in a high linearity, zero-crossover precision Op Amp.

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8605/AD8606/AD8608: 精密, 低噪声, 轨到轨输入/输出运算放大器 (Rev I, 09/2008) (pdf, 722 kB) 产品数据手册 PDF
AD8605/AD8606/AD8608: Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev N, 04/2013) (pdf, 722 kB) 产品数据手册 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
CN0217: 用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量  (pdf, 253 kB) Circuit Note PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8606 SPICE Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8606 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8606ACBZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ball WLCSP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.19 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8606AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.72 $ 1.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8606AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8606AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8606ARM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8606ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8606ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8606ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.42 $ 1.19 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8606ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8606ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭