添加到信号链设计器

AD8599:  双极低失真、极低噪声运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8599是一款双路、极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。它在音频带宽上具有低噪声(1 nV/√Hz)和低谐波失真(−105 dB或更佳)特性,能够达到音频、医疗和仪器仪表应用中对前置放大器的较宽动态范围要求。此外还具有出色的压摆率(16 V/µs)和增益带宽(10 MHz),因而特别适合医疗应用。低失真和快速建立时间特性则使之成为高分辨率数据转换器的理想缓冲器件。

AD8599采用8引脚SOIC封装,额定温度范围为−40°C至+125° C。

应用

  • 专业音频前置放大器
  • 自动测试设备/精密测试仪
  • 成像系统
  • 医学/生理测量
  • 精密检测器/仪器
  • 精密数据转换
  • 文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8597/85899: Single and Dual, Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amps Data Sheet (Rev E, 10/2013) (pdf, 534 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
    AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0122  (pdf, 310 kB)
    利用差动放大器AD8271和JFET输入运算放大器ADA4627-1构建 高速仪表放大器
    Circuit Note PDF
    CN-0044  (pdf, 82 kB)
    AD8599运算放大器用作4通道、10位ADC AD7995的超低失真驱动器
    Circuit Note PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
    MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技术文章 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8599 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML
    AD8599 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8599 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8599ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.95 $ 3.24 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8599ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8599ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭