添加到信号链设计器

ADA4505-2:  双通道10 μA,轨对轨I/O,零输入,交越失真放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4505-2是一款双通道微功耗放大器,具有轨对轨输入与输出摆幅,采用1.8 V~5 V单电源或±0.9 V~±2.5 V双电源供电。这款低成本放大器采用最新的电路技术,具有零输入交越失真(出众的PSRR与CMRR性能)以及极低的偏置电流,工作时每个放大器的电源电流不到10μA。这些特性的结合使得ADA4505-2放大器成为电池供电应用的理想选择,因为它可以使得整个电池寿命周期内因电源电压波动而引起的误差最小,而且即使对于轨对轨输入运算放大器也能保持较高的共模抑制比。

ADA4505-2放大器非常适合于电池供电的遥控传感器、手持仪器以及消费类设备、危险探测(例如,烟、火与气体)以及病人监护仪等应用。

ADA4505-2在-40°C~+85°C的工业温度范围以及-40°C~+125°C的扩展工业温度范围内达到规定的技术指标。ADA4505-2双通道放大器采用标准的8引脚MSOP封装。ADA4505-2是ADI公司不断扩大的零交越运算放大器系列的成员之一,此系列中的AD8506也采用1.8 V~5 V单电源或±0.9 V~±2.5 V双电源供电。

特点和优势

  • 特性 PSRR:100 dB(最小值)
  • CMRR:105 dB(典型值)
  • 极低的电源电流:每个放大器为10 μA(最大值)
  • 单电源电压:1.8 V~5 V或双电源电压:±0.9 V~±2.5 V
  • 轨对轨输入与输出
  • 失调电压:2.5 mV(最大值)
  • 极低的输入偏置电流:0.5 pA(典型值)

ADA4505-2功能框图

类似产品

  • ADA4500-2 :零交越精密运算放大器提供双通道版本,具有更低的失调、漂移和电压噪声,更高的带宽和压摆率、输出驱动和CMRR
  • AD8505AD8506AD8508:轨到轨线性零交越运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,具有更低的电源电流。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4: 10 μA、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器 (Rev D, 07/2009) (pdf, 743 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4: 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifiers Data Sheet (Rev D, 07/2010) (pdf, 833 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0234:使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器  (pdf, 429 kB) Circuit Note PDF
CN-0125  (pdf, 140 kB)
利用运算放大器ADA4505-2、并联基准电压源ADR1581和开关ADG1636实现精密脉搏血氧仪LED的电流测量
Circuit Note PDF
Low Power Amplifiers 概况 HTML
Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4505 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4505-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4505-2ACBZ-R7 产品状态: 量产 8 ball WLCSP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4505-2ACBZ-RL 产品状态: 量产 8 ball WLCSP 8 工业 Reel, 10000 - $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4505-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.79 $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4505-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭