添加到信号链设计器

ADA4505-1:  10µ A、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4分别是单通道、双通道和四通道微功耗放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅特性,采用1.8 V至5 V单电源供电或±0.9 V至±2.5 V双电源供电。

这几款放大器采用新的电路技术,每个低成本放大器的工作电源电流小于10 μA时,可实现零输入交越失真(出色的PSRR和CMRR性能)和极低偏置电流。

ADA4505-x放大器这种特性组合使其成为电池供电应用的完美之选,它们可以在电池的寿命期内将电源电压变化引起的误差降至最低,甚至对于轨到轨运算放大器,仍可保持高CMRR。

远程电池供电传感器、手持式仪器和消费电子设备、危险探测器(例如,烟、火、气)和病人监护仪等产品都能从ADA4505-x放大器的特性获益。

ADA4505-x系列的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围和−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4505-1单通道放大器提供5引脚、SOT-23小型封装。ADA4505-2双通道放大器提供标准8引脚MSOP封装和8引脚WLCSP封装。ADA4505-4四通道放大器提供14引脚TSSOP封装和14引脚WLCSP封装。

ADA4505-x系列是ADI公司不断扩展的零交越运算放大器系列的产品,采用1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电,该系列还包括AD8506/AD8508。

应用

  • 压力和位置传感器
  • 远程安保
  • 医疗监视器
  • 电池供电消费电子设备
  • 危险探测器

特点和优势

  • 电源抑制比(PSRR):100 dB(最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):105 dB(典型值)
  • 极低电源电流:每个放大器10 μA(最大值)
  • 1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电
  • 轨到轨输入和输出
  • 失调电压:3 mV(最大值)
  • 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)

引脚配置 ADA4505-1

类似产品

  • ADA4500-2 :零交越精密运算放大器提供双通道版本,具有更低的失调、漂移和电压噪声,更高的带宽和压摆率、输出驱动和CMRR
  • AD8505AD8506AD8508:轨到轨线性零交越运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,具有更低的电源电流。

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4505 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4505-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4505-1ACBZ-R7 产品状态: 量产 6 Ball WLCP (0.905x1.385mm) 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4505-1ACBZ-RL 产品状态: 量产 6 Ball WLCP (0.905x1.385mm) 6 工业 Reel, 10000 - $ 0.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4505-1ARJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 0.78 $ 0.78 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4505-1ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.41 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4505-1ARJZ-RL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭