添加到信号链设计器

ADA4500-2:  10MHZ、14.5NV/√HZ、RRIO、零输入交越失真双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4500-2是一款双通道、10 MHz、14.5 nV/√Hz、低功耗放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅,可采用2.7 V至5.5 V单电源工作,并与业界标准标称电压+3.0 V、+3.3 V、+5.0 V和±2.5 V兼容。

该放大器采用新颖的零交越失真电路拓扑结构,能够在整个轨到轨输入共模范围内提供高线性度,并具有出色的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)性能,而不会像传统互补轨到轨输入级那样出现交越失真。所得到的运算放大器还具有出色的精度、宽带宽和极低偏置电流。

这种特性组合使ADA4500-2成为精密传感器应用的理想选择,因为它可以将电源电压变化造成的误差降至最低,同时在整个输入电压范围内保持高CMRR性能。ADA4500-2还是一款适合驱动模数转换器(ADC)的出色放大器,因为其输出不会在共模电压条件下出现失真,这使得ADC能够使用其整个输入电压范围,从而使转换子系统的动态范围达到最大。

传感器、手持式仪器、精密信号调理和病人监护仪等许多应用都能从ADA4500-2的特性获益。

ADA4500-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚MSOP封装和8引脚LFCSP封装。

应用
• 压力和位置传感器
• 远程安保
• 医疗监视器
• 过程控制
• 危险探测器
• 光电二极管应用

特点和优势

  • 轨到轨输入和输出
  • 电源抑制比(PSRR):98dB(最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):95 dB(最小值)
  • 失调电压:120 μV(最大值)
  • 单电源供电:
    2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电:
    ±1.35 V至±2.75 V
  • 宽带宽:10 MHz
  • 低噪声
    - 2 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
    - 14.5nV/√Hz(1kHz时)
  • 低输入偏置电流:2 pA(最大值)

类似产品

  • AD8605AD8606AD8608:精密RRIO运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,具有相似的交流和直流规格,电压噪声和电源电流更低。
  • ADA4084-2:30V RRIO运算放大器提供相似的速度和精度,噪声和电源电流更低。
  • ADA4505-1ADA4505-2ADA4505-4:轨到轨线性零交越运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,具有更低的电源电流。
  • AD8505AD8506AD8508:轨到轨线性零交越运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,具有更低的电源电流。

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
Input Stage and Filter Design HTML
ADA4500 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4500-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4500-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x1.6mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 0.98 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4500-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x1.6mm exposed pad 8 工业 Reel, 5000 - $ 0.98 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4500-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.18 $ 0.98 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4500-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.98 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4500-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.98 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭