添加到信号链设计器

AD8603:  微功耗RRIO、低噪声、精密单通道CMOS运算放大器

产品详情

AD8603/AD8607/AD8609分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有极低的失调电压以及低输入电压和电流噪声特性。

这些放大器采用专利调整技术,无需激光调整便可达到出色的精度。三款器件均采用1.8 V至5.0 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电。低失调、低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8603/AD8607/AD8609特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。

在输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

AD8603提供5引脚小型TSOT封装。AD8607提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8609提供14引脚TSSOP和14引脚SOIC两种封装。

应用

  • 电池供电仪器仪表
  • 多极滤波器
  • 传感器
  • 低功耗ASIC输入或输出放大器
  • 特点和优势

    • 低失调电压:50µV(最大值)
    • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
    • 单电源供电:1.8 V至5 V
    • 低噪声:22 nV/√Hz
    • 微功耗:50 µA(最大值)
    • 低失真
    • 无反相
    • 单位增益稳定

    AD8603 引脚配置框图

    类似产品

    AD8657AD8659:提供双通道和四通道版本,具有16V电源能力,漂移和电源电流更低。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8603/AD8607/AD8609: Precision Micropower Low Noise CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 06/2008) (pdf, 451 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
    AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0100  (pdf, 337 kB)
    利用差动放大器AD629、运算放大器AD8603、基准电压源AD780和 12位ADC AD7453等单电源器件测量−48 V高端电流
    Circuit Note PDF
    CN-0099  (pdf, 325 kB)
    利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建高精度、低成本电流源
    Circuit Note PDF
    CN-0005  (pdf, 305 kB)
    在不使用精密电阻的情况下产生负精密基准电压
    Circuit Note PDF
    Industrial Applications 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8603 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8603 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8603AUJ-REEL 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.83 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8603AUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 0.99 $ 0.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8603AUJZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8603AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.68 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭