添加到信号链设计器

AD8591:  单路、CMOS单电源轨到轨输入/输出运算放大器,具有±250 mA输出电流和省电关断模式

产品详情

AD8591、AD8592和AD8594分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流和省电关断模式。AD8592的每个放大器均具有独立的关断功能。当两个放大器均处于关断模式时,总电源电流降至1 µA以下。AD8591和AD8594均内置一个主关断功能,可将总电源电流降至1 µA以下。在关断模式下,所有放大器输出均处于高阻抗状态。

这些放大器具有极低的输入偏置电流,因而适合积分器和二极管放大应用。输出几乎对任何容性负载均保持稳定。在主动模式下,每个放大器的电源电流小于750 μA。

这些放大器的具体应用包括便携式计算机、便携式电话耳机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。AD859x系列能够驱动高容性负载,如LCD面板基准电平等。

此外还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

AD8591、AD8592和AD8594的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD8591单路放大器提供6引脚小型SOT-23封装。AD8592双路放大器提供10引脚表面贴装MSOP封装。AD8594四路放大器提供16引脚窄体SOIC和16引脚TSSOP两种封装。

特点和优势

  • 单电源供电:+2.5 V至+6 V
  • 高输出电流:±250 mA
  • 极低的关断电源电流:100 nA
  • 低电源电流:每个放大器750 µA
  • 宽带宽:3 MHz
  • 压摆率:5 V/μs
  • 无反相
  • 极低的输入偏置电流
  • 关断模式下为高阻抗输出
  • 单位增益稳定

AD8591 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8591/AD8592/AD8594: CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers with Shutdown Data Sheet (Rev B, 01/2009) (pdf, 227 kB) 产品数据手册 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8591/AD8592/AD8594 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8591 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8591ARTZ-REEL 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8591ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.29 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片