添加到信号链设计器

AD8554:  零漂移、单电源RRIO四通道运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • AD8630: 的失调\漂移、噪声和速度均有所改进,采用窄体14引脚SOIC和TSSOP封装。

此系列放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8551、AD8552和AD8554分别是单路、双路和四路放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅能力,均保证可采用2.7 V至5 V单电源工作。

AD855x系列可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度特性融于一体,无需外部电容。

AD855x系列的失调电压仅为1 μV,失调电压漂移为0.005 μV/°C,因而非常适合不允许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对温度、位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。轨到轨输入和输出摆幅能力则使高端与低端检测均得以轻松实现。

AD855x系列的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业/汽车应用温度范围。AD8551单路放大器提供8引脚MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。AD8552双路放大器提供8引脚窄体SOIC和8引脚TSSOP表面贴装两种封装。AD8554四路放大器提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP两种封装。

应用

  • 温度传感器
  • 压力传感器
  • 精密电流检测
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • 特点和优势

    • 低失调电压:1 µV
    • 输入失调漂移:0.005 μV/°C
    • 轨到轨输入和输出摆幅
    • 5 V/2.7 V单电源供电
    • 高增益、高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR):130 dB
    • 超低输入偏置电流:20 pA
    • 低电源电流:700 μA/运算放大器
    • 过载恢复时间:50 μs
    • 无需外部电容

    AD8554 引脚配置框图

    类似产品

    ADA4528-1ADA4528-2:零漂移精密运算放大器提供单通道和双通道两种版本,具有更低的失调和电压噪声,以及更高的带宽。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8551/AD8552/AD8554: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 11/2012) (pdf, 565 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
    AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
    by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
    技术文章 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
    by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
    技术文章 HTML
    Difference Amplifier Uses Digital Potentiometers
    by Reza Moghimi, Analog Devices, Inc.
    (EDN, May 30, 2002)
    技术文章 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
    Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) 概况 PDF
    信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8554 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8554 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8554ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 3.80 $ 3.43 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8554ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 3.80 $ 3.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8554ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 3.80 $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8554ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8554ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-4评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭