添加到信号链设计器

AD8552:  零漂移、单电源RRIO双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品 新替代设计:
- AD8629的失调漂移、噪声和速度均有所改进,采用窄体SOIC和MSOP 8引脚封装。

此系列放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8551、AD8552和AD8554分别是单路、双路和四路放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅能力,均保证可采用2.7 V至5 V单电源工作。

AD855x系列可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度特性融于一体,无需外部电容。

AD855x的失调电压仅为1 μV,漂移为0.005 μV/°C,因而特别适合不容许存在任何误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对温度、位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。轨到轨输入和输出摆幅能力则使高端与低端检测均得以轻松实现。

AD855x系列的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业/汽车应用温度范围。AD8551单路放大器提供8引脚MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。AD8552双路放大器提供8引脚窄体SOIC和8引脚TSSOP表面贴装两种封装。AD8554四路放大器提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP两种封装。

应用

  • 温度传感器
  • 压力传感器
  • 精密电流检测
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • 特点和优势

    • 低失调电压:1 µV
    • 输入失调漂移:0.005 μV/°C
    • 轨到轨输入和输出摆幅
    • 5 V/2.7 V单电源供电
    • 高增益、高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR):130 dB
    • 超低输入偏置电流:20 pA
    • 低电源电流:700 μA/运算放大器
    • 过载恢复时间:50 μs
    • 无需外部电容

    AD8552 引脚配置框图

    类似产品

    ADA4528-1ADA4528-2:零漂移精密运算放大器提供单通道和双通道两种版本,具有更低的失调和电压噪声,以及更高的带宽。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8551/AD8552/AD8554: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 11/2012) (pdf, 565 kB) 产品数据手册 PDF
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
    by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
    技术文章 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
    by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
    技术文章 HTML
    Difference Amplifier Uses Digital Potentiometers
    by Reza Moghimi, Analog Devices, Inc.
    (EDN, May 30, 2002)
    技术文章 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
    零漂移放大器 概况 HTML
    Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8552 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8552 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8552AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.45 $ 2.19 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8552AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.19 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8552AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.19 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8552ARU 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Tube, 96 $ 2.45 $ 2.19 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8552ARU-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 $ 2.45 $ 2.19 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8552ARUZ 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Tube, 96 $ 2.16 $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8552ARUZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8552ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.16 $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8552ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8552ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭