添加到信号链设计器

OP1177:  精密、低噪声、低输入偏置电流运算放大器(单通道)

产品详情

OPx177系列由极高精度的单通道、双通道和四通道放大器组成,具有极低失调电压和漂移、低输入偏置电流、低噪声及低功耗等特性。使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。电源电压为30 V时,每个放大器的电源电流小于500 μA。其内置500 Ω串联电阻可以保护输入信号,允许输入信号电平高出电源电压若干伏特,并保证无反相。

与以前的极低失调电压、高压放大器不同,OP1177(单通道)和OP2177(双通道)放大器提供小型8引脚表面贴装MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。OP4177(四通道)放大器提供TSSOP和14引脚窄体SOIC两种封装。此外,采用MSOP和TSSOP封装的额定性能与采用SOIC封装的性能相同。MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。

在所有采用表面贴装封装的高精度放大器中,OPx177系列具有最宽的额定温度范围。所有型号产品的额定工作温度范围均为−40°C至+125°C,适合要求最严苛的工作环境。

这些放大器的应用包括精密二极管功率测量、电压和电流电平设置以及光学和无线传输系统中的电平检测。其它应用包括线路供电的便携式仪器仪表及控制元件:热电偶、RTD、应变电桥和其它传感器信号调理,以及精密滤波器。

应用

  • 无线基站控制电路
  • 光纤网络控制电路
  • 仪器仪表
  • 传感器和控制元件
    热电偶
    电阻式温度检测器(RTD)
    应变电桥
    分流测量
  • 精密滤波器

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 低失调电压:60 μV(最大值)
  • 极低失调电压漂移:0.7 μV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
  • 低噪声:8 nV/√Hz(典型值)
  • 共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和AVO:> 120 dB(最小值)
  • 低电源电流:每个放大器400 μA
  • 双电源供电:±2.5 V至±15 V
  • 单位增益稳定
  • 无反相
  • 内部保护电路支持输入高于电源电压

OP1177引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP1177/OP2177/OP4177:精密,低噪声,低输入,偏置电流运算放大器数据手册 (Rev F, 05/2009) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
OP1177/OP2177/OP4177: Precision Low Noise, Low InputBias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev G, 11/2009) (pdf, 487 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-579: Versatile Programmable Amplifiers Using Digital Potentiometers with Nonvolatile Memory  (pdf, 90 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
CN-0151  (pdf, 736 kB)
利用DAC、运算放大器和MOSFET 晶体管,构建多功能高精度可编程电流源
Circuit Note PDF
CN-0169  (pdf, 457 kB)
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置
Circuit Note PDF
使用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控[中文版]
作者:Colm Slattery,ADI公司 (模拟对话, 第41卷, 2007年1月)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明简单运放缓冲器的范围、增益和精度问题。
Amplifier Error Budget Analysis HTML
OP1177 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP1177 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP1177ARM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.19 $ 0.98 N  材料信息 查看PCN 订购
OP1177ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.98 $ 0.81 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
OP1177ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP1177ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP1177ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.98 $ 0.81 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
OP1177ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP1177ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭