| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4096-2/ADA4096-4: 30 V、微功耗、过压保护、轨到轨输入/输出放大器 (Rev C, 08/2012) (pdf, 1053 kB) | 产品数据手册 | |
| ADA4096-2/ADA4096-4: 30 V, Micropower, Overvoltage Protection, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 1053 kB) | 产品数据手册 | |
| Sensor Signal Conditioning - Amplifiers for Signal Conditioning (PDF) | 设计手册 | |
| Robust Amplifiers Provide Integrated Overvoltage Protection | 《模拟对话》杂志 | HTML |
| MS-2400: Key Benefits of Input Overvoltage Protected Op Amps in Systems (pdf, 296 kB) | 技术文章 | |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。