添加到信号链设计器

ADA4096-2:  30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4096-2双通道和ADA4096-4四通道运算放大器具有微功耗特性和轨到轨输入/输出范围。这些放大器的电源要求极低,保证工作电压范围为3 V至30 V,因而非常适合监控电池使用情况和控制电池充电。良好的动态性能,包括27 nV/√Hz电压噪声密度,则适合电池供电音频应用。这些器件可以处理最高200 pF的容性负载而不会发生振荡。

ADA4096-2和ADA4096-4拥有过压保护输入和二极管,允许输入电压高于或低于供电轨32 V,非常适合鲁棒的工业应用。ADA4096-2和ADA4096-4都具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。

双通道ADA4096-2提供8引脚LFCSP (2 mm × 2 mm)和8引脚MSOP两种封装。ADA4096-4提供16引脚LFCSP (3 mm × 3 mm)和14引脚TSSOP两种封装。ADA4096-2W符合汽车应用标准,采用8引脚MSOP封装。

ADA409x系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,属于ADI公司不断扩展的30 V、低功耗运算放大器系列。

应用
- 电池监控
- 传感器调理器
- 便携式电源控制
- 便携式仪器仪表

特点和优势

  • 输入过压保护,高于或低于供电轨32 V
  • 输入电压最高可以超出电源电压±32 V而不会反相
  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 低功耗:每个放大器60 µA(典型值)
  • 单位增益带宽:
    800 kHz(典型值,Vsy = ±15 V)
    550 kHz(典型值,Vsy = ±5 V)
    475 kHz(典型值,Vsy = ±1.5 V)
  • 单电源供电:
    3 V至30 V
  • 低失调电压:300 μV(最大值)
  • 高开环增益:
    120 dB(典型值)
  • 单位增益稳定
  • 通过汽车应用认证

ADA4096-2 引脚配置图

类似产品

  • ADA4084-2:速度更快、噪声更低、失调电压更低的轨到轨输入/输出运算放大器。
  • AD8622:具有更佳失调、热漂移、噪声和输入偏置电流性能,同时保持30V轨到轨输出电压的运算放大器。

视频:ADA4096输入过压保护放大器

2011年度EDN百款热门产品之一 - ADA4096

EDN Hot 100 Products of 20112011年度EDN百款热门产品之一 - ADA4096
该双通道运算放大器可尽可能减少甚至消除对外部过压保护设计和元件的需求。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4096-2/ADA4096-4: 30 V、微功耗、过压保护、轨到轨输入/输出放大器 (Rev C, 08/2012) (pdf, 1053 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4096-2/ADA4096-4: 30 V, Micropower, Overvoltage Protection, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers Data Sheet (Rev D, 05/2013) (pdf, 1053 kB) 产品数据手册 PDF
CN0241: 具有输入过压保护的高端电流检测  (pdf, 354 kB) Circuit Note PDF
ADA4096-2: Input Over-Voltage Protection Amplifier
The video introduces ADI’s latest rail-to-rail input/output amplifier, ADA4096-2 and demonstrates how its unique input voltage protection feature helps solve the problems of protecting the input of an op amp to overvoltage conditions.
Videos HTML
Sensor Signal Conditioning - Amplifiers for Signal Conditioning  (PDF) 设计手册 PDF
Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
MT-095:EMI、RFI和屏蔽概念  (pdf, 145 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
MT-044:运算放大器开环增益与开环增益非线性  (pdf, 158 kB) 技术指南 PDF
MT-040:运算放大器输入阻抗  (pdf, 45 kB) 技术指南 PDF
MT-037:运算放大器输入失调电压  (pdf, 96 kB) 技术指南 PDF
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
Robust Amplifiers Provide Integrated Overvoltage Protection 《模拟对话》杂志 HTML
MS-2400: Key Benefits of Input Overvoltage Protected Op Amps in Systems  (pdf, 296 kB) 技术文章 PDF
ADA4096-2业界首款±30 V以上OVP的精密运算放大器 (27 七月 2011) 新闻发布 HTML
为了节省成本和印刷电路板空间, 我可以把放大器内部的E S D 二极管用作箝位二极管吗? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4096 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4096-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4096-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.0 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4096-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.0 EP) 8 工业 Reel, 10000 - $ 1.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4096-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.29 $ 1.87 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4096-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4096-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4096-2WARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 2.56 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4096-2WARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 2.56 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭