添加到信号链设计器

ADA4091-4:  精密、微功耗、OVP、RRIO四通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4091-2和ADA4091-4分别是双通道/四通道、微功耗、单电源、1.2 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。两款器件均保证可采用+3 V至+30 V单电源供电以及±1.5 V至±15 V双电源供电。

ADA4091系列具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。输出电压摆幅在电源电压的10 mV范围内。

具体应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及具有宽输出范围的传感器接口。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。

利用轨到轨输入和输出摆幅,举例而言,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

ADA4091系列的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。ADA4091系列属于ADI公司不断扩展的36 V、低功耗运算放大器系列(见表1)。

ADA4091-2采用8引脚塑封SOIC封装。ADA4091-4则采用14引脚TSSOP表贴封装。

应用
  • 工业过程控制
  • 电池供电仪器仪表
  • 电源控制和保护
  • 电信
  • 远程传感器
  • 低压应变计放大器
  • DAC输出放大器
  • 特点和优势

    • 单电源供电:3 V至30 V
    • 宽输入电压范围
    • 轨到轨输出摆幅
    • 低电源电流:每个放大器250 μA
    • 宽带宽:1.2 MHz
    • 压摆率:0.46 V/μs
    • 低失调电压:250 μV(最大值)
    • 无反相
    • 过压保护(OVP)
      高于/低于供电轨25 V(±5 V时)
      高于/低于供电轨12 V(±15 V时)

    ADA4091-4 引脚配置

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4091 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4091-4 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4091-4ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 250 $ 5.69 $ 5.69 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4091-4ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 1500 - $ 3.60 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4091-4ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 5000 - $ 3.60 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4091-4ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 4.74 $ 3.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4091-4ARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭