添加到信号链设计器

ADA4091-2:  双通道、精密、微功耗、OVP、轨到轨输入/输出运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4091-2和ADA4091-4分别是双通道/四通道、微功耗、单电源、1.2 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。两款器件均保证可采用+3 V至+30 V单电源供电以及±1.5 V至±15 V双电源供电。

ADA4091系列具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。输出电压摆幅在电源电压的10 mV范围内。

具体应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及具有宽输出范围的传感器接口。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。

利用轨到轨输入和输出摆幅,举例而言,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

ADA4091系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4091系列属于ADI公司不断扩展的36 V、低功耗运算放大器系列(见表1)。

ADA4091-2采用8引脚塑封SOIC封装。ADA4091-4则采用14引脚TSSOP表贴封装。

应用
  • 工业过程控制
  • 电池供电仪器仪表
  • 电源控制和保护
  • 电信
  • 远程传感器
  • 低压应变计放大器
  • DAC输出放大器
  • 特点和优势

    • 单电源供电:3 V至30 V
    • 宽输入电压范围
    • 轨到轨输出摆幅
    • 低电源电流:每个放大器250 μA
    • 宽带宽:1.2 MHz
    • 压摆率:0.46 V/μs
    • 低失调电压:250 μV(最大值)
    • 无反相
    • 过压保护(OVP)
      高于/低于供电轨25 V(±5 V时)
      高于/低于供电轨12 V(±15 V时)

    ADA4091-2 引脚配置图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4091 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4091-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4091-2ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 工业 Reel, 250 $ 3.50 $ 3.50 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4091-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 工业 Reel, 1500 - $ 2.22 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4091-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 工业 Reel, 5000 - $ 2.22 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4091-2ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.92 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4091-2ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4091-2ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭