添加到信号链设计器

AD8671:  精密、低噪声、低输入偏置电流、单通道运算放大器

产品详情

AD8671/AD8672/AD8674是高精密放大器,具有极低噪声、极低失调电压和漂移、低输入偏置电流、10 MHz带宽和低功耗等特点。输出稳定,容性负载超过1000pF。电源电压为30 V时,每个放大器的电源电流小于3mA。

AD8671/AD8672/AD8674集超低噪声、高精度、速度和稳定性于一身,具有无与伦比的优势,AD8671/AD8672的MSOP版所需的电路板空间只有类似放大器的一半。

应用范围包括高质量PLL滤波器、精密滤波器、医疗和分析设备、精密电源控制、ATE、数据采集和精密控制以及专业品质音频。

AD8671/AD8672的额定温度范围为−40°C到+125°C的扩展工业温度范围,AD8674的额定温度范围为−40°C到+85°C的工业温度范围。

AD8671/AD8672提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。AD8674提供14引脚SOIC和14引脚TSSOP两种封装。

采用MSOP封装的表面贴装器件仅提供卷带和卷盘形式。

应用
  • PLL滤波器
  • GPS滤波器
  • 仪器仪表
  • 传感器和控制元件
  • 专业品质音频

特点和优势

  • 极低噪声:
    2.8 nV/√Hz、77 nV p-p
  • 宽带宽:10MHz
  • 低输入偏置电流:
    最大12 nA
  • 低失调电压:75 µV(最大值)
  • 高开环增益:120 dB(最小值)
  • 低电源电流:
    每个放大器3 mA(典型值)
  • 双电源供电:
    ±5V至±15V
  • 单位增益稳定
  • 无反相

AD8671 引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8671/AD8672/AD8674: Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev F, 03/2013) (pdf, 459 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8671 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8671 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8671ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.25 $ 1.06 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8671ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8671ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.25 $ 1.06 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8671ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8671ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭