添加到信号链设计器

AD8669:  低噪声、精密16 V CMOS、轨到轨运算放大器

产品详情

AD866x均为轨到轨输出放大器,采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术来实现低失调电压特性。AD866x具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、低输入失调电压和低电流噪声等特性。

低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。

该系列采用5 V至16 V单电源供电或±2.5 V至±8 V双电源供电,支持多种应用。轨到轨输出能够提高动态范围,从而可驱动低频数据转换器。低偏置电流漂移非常适合精密电流电压转换器。该系列运算放大器还具有精密失调、失调漂移和低噪声组合特性,因而成为仪表仪器和医疗应用中增益、直流失调调整和有源滤波器的理想选择。这些低功耗运算放大器可用于远程或无线应用中的IR温度计、pH和ORP仪表、压力传感器前端以及其他传感器信号调理电路。

AD8663/AD8667/AD8669的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。单路AD8663提供窄体8引脚SOIC封装和超薄8引脚LFCSP封装。双通道AD8667提供窄体8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。四通道AD8669提供14引脚小型TSSOP和14引脚SOIC两种封装。

应用

  • 传感器前端
  • 跨阻放大器
  • 静电计应用
  • 光电二极管放大
  • 低功耗ADC驱动器
  • 医疗诊断仪器
  • pH和ORP计量表和探针
  • DAC或REF缓冲
  • 数据手册, Rev. B, 1/08

    特点和优势

    • 低失调电压:175µV(最大值,VSY = 5 V)
    • 低电源电流:每个放大器电流275µA(最大值)
    • 单电源供电:5 V至16 V
    • 低噪声:23 nV/√Hz
    • 低输入偏置电流:300 fA
    • 单位增益稳定
    • 提供小型封装
      3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装
      8引脚MSOP
    • 其他封装
      8引脚SOIC
      14引脚SOIC
      14引脚TSSOP

    功能框图AD8669

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8663/AD8667/AD8669: Low Noise, Precision, 16 V, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 04/2013) (pdf, 1207 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8669 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8669 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8669ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 3.10 $ 2.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8669ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 3.10 $ 2.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8669ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 3.10 $ 2.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8669ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 3.10 $ 2.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8669ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 3.10 $ 2.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭