添加到信号链设计器

AD8664:  16 V精密CMOS轨到轨四路运算放大器

产品详情

AD8664是一款四路、轨到轨输出、单电源放大器,采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术来实现低失调电压特性。AD8664系列具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。

低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合当今的高性能ADC和DAC要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽,以及无爆米花摂噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。

AD8664的额定温度范围为-40°至+125°C扩展工业温度范围。AD8664四路放大器提供14引脚SOIC和TSSOP表面贴装两种封装。


应用
  • 多极滤波器
  • 精密基准电压源
  • 生理测量
  • 传感器
  • 医疗设备
  • 消费类音频设备
  • 光电二极管放大
  • 缓冲/电平转换
  • ADC驱动器
  • 特点和优势

    • 低失调电压:100 µV(最大值)
    • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
    • 单电源供电:5 V至16 V
    • 双电源供电:±2.5 V至±8 V
    • 低噪声:10 nV/√Hz
    • 宽带宽:4 MHz
    • 单位增益稳定

    AD8664 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8661/AD8662/AD8664: Low Noise, Precision 16 V CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev D, 08/2006) (pdf, 613 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8664 SPICE Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8664 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8664ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 2.71 $ 2.23 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8664ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.23 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8664ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 2.71 $ 2.23 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8664ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.23 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8664ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 2.23 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭