添加到信号链设计器

AD8656:  低噪声、精密CMOS双路放大器

产品详情

AD8656是业界噪声最低的精密CMOS放大器之一,它利用ADI公司的DigiTrim®技术来实现高直流精度特性。

AD8656为低压应用提供低噪声(10 kHz时为2.7 nV/√Hz)、低THD + N (0.0007%)及高精度性能(VCM上最大为250 µV。此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲模数转换器(ADC)及其它宽动态范围器件。

在低压应用中,AD8656的高精度性能可以改善分辨率和动态范围。麦克风前置放大器和调音台等音频应用均受益于AD8656的低噪声、低失真和高输出电流能力,可降低系统级噪声,并确保音频保真度。AD8656的高精度以及轨到轨输入和输出则有益于数据采集、过程控制和PLL滤波器应用。

AD8656的额定温度范围为−40°C至+125°C,提供8引脚MSOP和SOIC无铅封装。

特点和优势

  • 低噪声:2.7 nV/√Hz (f = 10 kHz)
  • 低失调电压:VCM上最大为250 μV
  • 带宽:28 MHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 单位增益稳定
  • 工作电压:2.7 V至5 V
  • 工作温度:-40°C至+125°C

AD8656 引脚配置框图

通过AEC-Q100认证

本产品的一种版本通过了AEC-Q100认证。 查看通过汽车应用认证的运算放大器和基准电压源完整列表

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8655/AD8656:低噪声、精密CMOS放大器数据手册 (Rev B, 09/2011) (pdf, 519 kB) 产品数据手册 PDF
AD8655/AD8656: Low Noise, Precision CMOS Amplifier Data Sheet (Rev B, 09/2011) (pdf, 323 kB) 产品数据手册 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8656 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8656 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8656ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.40 $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8656ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.40 $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8656ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.40 $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8656ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8656ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8656WARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 1.40 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭