添加到信号链设计器

AD8643:  低功耗、轨到轨输出、精密JFET四路放大器

产品详情

AD8641/AD8642/AD8643均为低功耗、精密JFET输入放大器,具有低输入偏置电流和轨到轨输出特性。AD8641系列具有高源阻抗、低偏置电流和低电源电流特性,这对于ECG/EKG监测仪、睡眠监测和血液分析仪等应用非常重要。此外还具有轨到轨输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲宽输出摆幅器件。    

AD8641系列还非常适合采用多通道电路板、要求低功耗、便于散热管理的应用。其它应用包括光电二极管、ATE基准电平驱动器、电池管理和工业控制。

AD8641系列的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围,AD8641提供5引脚SC70和8引脚SOIC表面贴装两种封装。AD8642采用8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8643采用3mm x 3mm、16引脚LFCSP和14引脚SOIC两种封装。


应用
- 医疗仪器
- 光电二极管放大器
- 精密电流检测
- 电池供电仪表
- 精密滤波器

特点和优势

  • 低电源电流:每个放大器250 µA(最大值)
  • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 低失调电压:750 µV(最大值)
  • 单电源供电:5 V至26 V
  • 双电源供电: ±2.5 V至 ±13 V
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 3mm x 3mm LFCSP和SOIC封装

AD8643-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD8643-EP (Rev 0)数据手册
  • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供

AD8643 引脚配置框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8643 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8643 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8643ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 6.07 $ 6.07 Y  材料信息 通知我 订购
AD8643ACPZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 $ 0.00 $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8643ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8643ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 4.81 $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8643ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8643ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8643TRZ-EP 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 军用 Tube, 56 $ 9.62 $ 7.70 Y  材料信息 通知我 订购
AD8643TRZ-EP-R7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 军用 Reel, 1000 - $ 7.70 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭