添加到信号链设计器

AD8638:  16V自动调零、低漂移、满摆幅输出精密放大器,采用SOT封装

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8638是一款宽带宽、自动调零的放大器,采用5V~16V单电源或者±2.5V~±8V双电源供电。这款零漂移放大器采用亚德诺公司最新拓扑结构,实现了高精度、低成本、低噪声的完美结合。AD8638系列产品大大降低了数字开关噪声,这种噪声在斩波稳定放大器中已经司空见惯。AD8638失调电压10µV,失调漂移小于0.08µV/°C,噪声仅为1.5µVp-p(0Hz ~10Hz),该系列产品非常适合误差源必须最小化的应用。接近零漂移的性能使位置与压力传感器、热电堆探测器、医疗设备以及应变计放大器在整个工作温度范围时受益匪浅。AD8638系列放大器工作温度范围是:-40°C~+125°C。AD8638采用SOT-23封装以及SOIC封装。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8638/AD8639:16V自稳零、轨到轨输出运算放大器 数据手册 (Rev F, 06/2010) (pdf, 727 kB) 产品数据手册 PDF
AD8638/AD8639: 16 V Auto-Zero, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev F, 06/2010) (pdf, 632 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1114: 最低噪声的零漂移放大器提供5.6 nV/√Hz电压噪声密度  (pdf, 1209 kB) 应用笔记 PDF
AN-1114: Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density  (pdf, 182 kB) 应用笔记 PDF
CN-0183:采用+12 V至±5 V电源的精密、16位双极性输出电压源  (pdf, 738 kB) Circuit Note PDF
CN-0061  (pdf, 330 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、4.2 MSPS、 14位SAR ADC AD7357实现直流耦合、单端转差分转换
Circuit Note PDF
CN-0042  (pdf, 267 kB)
在低失真直流耦合应用中驱动双极性SAR ADC AD7366/AD7367
Circuit Note PDF
Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
MT-055: 斩波稳定(自稳零)精密运算放大器  (pdf, 654 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
在线研讨会 WEBCAST
Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技术文章 PDF
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技术文章 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技术文章 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技术文章 HTML
Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) 概况 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
运放稳定性
演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
Design Calculators HTML
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
模拟电桥向导
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8638 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8638 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8638ARJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 1.76 $ 1.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8638ARJZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 - $ 1.08 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8638ARJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 1.08 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8638ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.28 $ 1.08 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8638ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.08 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8638ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.08 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭