添加到信号链设计器

AD8625:  精密、低功耗、单电源、JFET放大器

产品详情

AD862x是一款精密JFET输入放大器,具有真单电源供电、低功耗和轨到轨输出等特性。当容性负载超过500 pF时,输出仍能保持稳定;每个放大器的电源电流小于630 µA。AD862x的具体应用包括:光电二极管跨导放大,ATE基准电平驱动器,电池管理,线路供电和便携式仪器仪表,以及包括汽车传感器在内的远程传感器信号调理。

AD862x具有近似轨到轨输入与轨到轨输出摆幅能力,因而可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

5 MHz带宽和低失调特性则特别适合精密滤波器。

AD862x的额定温度范围为-40 ° C至+85 °C扩展工业温度范围。AD8627提供5引脚SC70和8引脚SOIC表面贴装两种封装。SC70封装器件仅提供卷带和卷盘形式。AD8626提供MSOP封装。

特点和优势

  • 极低IB:1 pA(最大值)
  • 单电源供电:5 V至26 V
  • 双电源供电:±2.5 V至±13 V
  • 轨到轨输出
  • 低电源电流:每个放大器630 µA(典型值)
  • 低失调电压:500 µV(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 无反相

AD8625引脚配置框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8625 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8625 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8625ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 4.98 $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8625ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8625ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 4.98 $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8625ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8625ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭