添加到信号链设计器

AD8500:  微功耗、精密CMOS运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8500是一款低功耗、精密CMOS运算放大器,最大电源电流为1 µA,最大失调电压为1 mV,典型输入偏置电流为1 pA,以轨到轨输入和输出方式工作。它采用+1.8 V至+5.5 V单电源或±0.9 V至±2.75 V双电源供电。

AD8500具有低功耗、低输入偏置电流以及轨到轨输入和输出特性,特别适合各种电池供电的便携式应用。潜在应用包括ECG、脉冲监控器、血糖仪、烟火探测器、振动监测仪和备用电池传感器。

此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,有助于采用极低电压工作的系统达到最大的动态范围和信噪比。AD8500的低失调电压特性使它可以用在高增益系统中,而不会产生过大的输出失调误差,并且能够在无需进行系统校准的情况下提供高精度操作。

AD8500的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,也可以在−40°C至+125°C扩展工业温度范围内工作,采用5引脚SC70表面贴装封装。


应用
  • 便携式设备
  • 远程传感器
  • 低功耗滤波器
  • 阈值检波器
  • 电流检测
  • 特点和优势

    • 电源电流:1 µA(最大值)
    • 失调电压:1 mV(最大值)
    • 单电源或双电源供电
    • 轨到轨输入和输出
    • 无反相
    • 单位增益稳定

    AD8500 引脚配置框图

    提示:

    技术文章:

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8500 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8500 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8500AKSZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 250 $ 1.02 $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8500AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8500AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭