AD8244:  单电源、低功耗、精密FET输入四通道缓冲器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8244是一款精密、低功耗、FET输入、四通道、单位增益缓冲器,设计用于将极高的源阻抗与信号链的其余部分相隔离。 其最大偏置电流为2 pA,电流噪声接近于零,输入阻抗则为10 TΩ,因此即使源阻抗为MΩ级别,也几乎不产生任何误差。

很多传统运算放大器都将电源引脚排列在同相输入引脚旁边。 保护走线必须从这些引脚之间穿过,以避免漏电流远大于FET输入运算放大器的偏置电流。在DIP乃至SOIC等大型封装内,保护走线可以在引脚间穿过;但是,很多现代应用不允许这些封装消耗过多的面积。 AD8244具有独特的引脚排列可以解决这个问题,它在物理上将高阻抗输入与低阻抗电源以及其它缓冲器的输出相隔离。 这种配置简化了保护功能,同时缩小了电路板空间,允许在同一个设计中达到高性能和高密度。

AD8244专门针对解决缓冲器相关问题而设计。 它具有紧密的通道间匹配,允许AD8244的通道用于差分信号链,且误差极小。 该器件具有低电压噪声、宽电源范围和高精度特性,因此还非常灵活,足为任意需要单位增益缓冲器(甚至低源电阻)的应用提供高性能。

AD8244的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用10引脚MSOP封装。

应用

  • 生物电位电极
  • 医疗仪器
  • 高阻抗传感器调理
  • 滤波器
  • 光电二极管放大器

特点和优势

  • 低功耗
    250 μA(每放大器的最大电源电流)
  • FET输入
    输入偏置电流:2 pA(最大值,25°C)
    极高的输入阻抗
  • 低噪声
    电压噪声:13 nV/√Hz (1 kHz)
    电压噪声:0.4 μV p-p
    (0.1 Hz至10 Hz)
    电流噪声:0.8 fA/√Hz (1 kHz)
  • 高直流精度
    最大失调漂移:3 μV/°C
    (B级)
  • 带宽:3 MHz
  • 独特的引脚排列
    输入至电源引脚间无漏电流
    提供保护功能
  • 轨到轨输出
  • 单电源供电
    输入范围扩展至地
  • 宽电源范围
    单电源: 3 V至36 V
    双电源: ±1.5 V至±18 V
  • 采用10引脚紧凑型MSOP封装

AD8244引脚配置图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8244 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8244 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8244ARMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.26 $ 1.81 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8244ARMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.81 Y  材料信息 通知我 订购
AD8244BRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 3.06 $ 2.45 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8244BRMZ-R7 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.45 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8244 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8244-EVALZ 产品状态: 量产 AD8244 Eval board for 10 -Lead MSOP $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭