添加到信号链设计器

OP497:  精密、皮安级输入电流、四通道运算放大器

产品详情

OP497是一款具有精密性能的四通道运算放大器,采用节省空间的工业标准16引脚SOIC封装。出色的精度、低功耗与极低输入偏置电流特性相结合,使这款放大器能广泛用于各种应用中。

OP497的精密性能包括极低失调电压(小于50 µV)和低漂移(小于0.5 µV/°C)。开环增益超过2000 V/mV,可确保所有应用实现高线性度。共模抑制超过120 dB,可消除共模信号所引起的误差。电源抑制比超过120 dB,可将电池供电系统的失调电压变化降至最小。每个放大器的电源电流低于625 µA,电源电压可以低至±2 V。

OP497采用Superbeta输入级,具有偏置电流消除功能,可在所有温度下保持皮安级偏置电流。相比之下,FET输入运算放大器虽然在25°C时具有皮安范围的偏置电流,但温度每升高10°C,偏置电流即增加一倍,85°C以上时更达到纳安范围。该器件在25°C时的输入偏置小于100 pA。

精密、低功耗和低偏置电流这些特性相结合,使得OP497成为许多应用的理想之选,包括仪表放大器、对数放大器、光电二极管前置放大器和长时间积分器等。单通道器件请参考OP97数据手册,双通道器件请参考OP297数据手册。

特点和优势

  • 低失调电压:75 μV(最大值)
  • 低失调电压漂移:1.0 μV/°C(最大值)
  • 极低偏置电流
  • 25°C: 150 pA(最大值)
  • −40°C至+85°C:300 pA(最大值)
  • 极高开环增益:2000 V/mV(最小值)
  • 低电源电流:每个放大器625 μA(最大值)
  • 电源电压:±2 V至±20 V
  • 高共模抑制:114 dB(最小值)

OP497 引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP497: Military Data Sheet  (Rev A, 02/2002) (pdf) 产品数据手册 PDF
OP497: Precision Picoampere Input Current Quad Operational Amplifier Data Sheet  (Rev E, 02/2009) (pdf, 297 kB) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP497 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP497 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9452101M2A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 92.16 $ 87.56 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497FPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 7.61 $ 6.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497FS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 8.59 $ 7.73 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497FS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 7.73 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497FSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 7.56 $ 6.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497FSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 6.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497GPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 5.22 $ 4.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497GS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.65 $ 5.07 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497GS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 5.07 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 4.97 $ 4.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.49 Y  材料信息 查看PCN 订购