添加到信号链设计器

OP495:  四通道、轨到轨运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • ADA4096-4 四通道版本提供30V电源、更高的带宽、更低的漂移和输入偏置电流以及输入过压保护。

OP495和OP295分别为四通道和双通道CBCMOS运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和直流精度等重要特性。利用双极性前端,这些器件可实现比CMOS设计更低的噪声和更高的精度。输入级和输出级均包括负电源电压,因此能够实现零输入零输出工作方式。OP295/OP495采用3 V电源供电,适合锂电池等3.3 V系统使用。

采用5 V电源时,最大额定失调电压为300 μV,最小开环增益为1000 V/mV。由此获得的性能可以用于实现高精度系统,甚至在单电源设计中也能实现。

轨到轨输出摆幅和15 mA负载驱动电流能力,使得OP295/OP495成为功率晶体管和H电桥的理想驱动器。这样,无需使用分立器件,便可实现前所未有的高功效设计,并向负载传输更高的功率。

对于变压器等要求驱动感性负载的应用,也可以利用这些器件提高功效比。与CMOS轨到轨放大器相比,这种设计的另一优势是能够稳定驱动容性负载。这可以用来驱动同轴电缆或大型FET晶体管。OP295/OP495能够稳定驱动300 pF以上的负载。

OP295和OP495的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。OP295提供8引脚PDIP和8引脚SOIC_N表贴两种封装。OP495提供14引脚PDIP和16引脚SOIC_W表贴两种封装。

应用

  • 电池供电仪器仪表
  • 伺服放大器
  • 执行器驱动
  • 传感器调理器
  • 电源控制

特点和优势

  • 轨到轨输出摆幅
  • 单电源供电:3 V至36 V
  • 低失调电压:300 µV
  • 增益带宽积:75 kHz
  • 高开环增益:1000 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 低电源电流:每个放大器150 μA(最大值)

OP495引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP295/OP495: Dual/Quad Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev G, 08/2009) (pdf, 389 kB) 产品数据手册 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP495 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP495 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP495GPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 5.03 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP495GS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.80 $ 5.23 N  材料信息 查看PCN 订购
OP495GS-REEL 产品状态: 最后订购时间 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 5.23 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
OP495GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.03 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP495GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购