产品详情

OP490是一款高性能、微功耗、四通道运算放大器,采用1.6 V至36 V单电源或±0.8 V至±18 V双电源供电。输入电压范围包括负供电轨,因而在单电源系统中,该器件可以处理低至地电压的输入信号。采用单电源供电时,其输出摆幅也包括地电压,因此可以实现零入零出式操作。

OP490每个放大器耗用的静态电源电流均低于20 µA,但却能够向负载提供5 mA以上的输出电流。输入失调电压低于0.5 mV。增益大于400,000,共模抑制(CMR)优于90 dB。电源抑制比(PSRR)小于5.6 µV/V,所以电池供电系统的失调电压变化极小。

OP490集高性能与四通道放大器节省空间和成本的优势于一体。极低的电压和电流要求使OP490适合电池和太阳能供电的应用,例如便携式仪器和远程传感器等。

特点和优势

  • 单/双电源供电:
    1.6 V至36 V
    ±0.8 V至 ±18 V
  • 单电源供电时,输入和输出电压包括地电压
  • 低电源电流:80 μA(最大值)
  • 高输出驱动电流:5 mA(最小值)
  • 低失调电压:1.0 mA(最大值)
  • 高开环增益:800 V/mV(典型值)
  • 符合工业标准的四边引脚排列

OP490引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP490: Low Voltage Micropower Quad Operational Amplifier Data Sheet  (Rev E, 05/2010) (pdf, 1836 kB) 产品数据手册 PDF
OP490: Military Data Sheet  (Rev A, 03/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP490 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP490 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP490GPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 4.63 $ 4.16 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP490GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 4.63 $ 4.16 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP490GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.16 Y  材料信息 查看PCN 订购