添加到信号链设计器

OP481:  超低功耗、轨到轨输出运算放大器(四通道)

产品详情

OP281和OP481分别是双通道和四通道、超低功耗、单电源放大器,具有轨到轨输出特性。各器件均可采用低至2.0 V的电源供电,额定电源电压为+3 V、+5 V(单电源)和±5 V(双电源)。

OP281/OP481采用ADI的CBCMOS工艺制造,具有精密双极性输入,输出摆幅达到电源电压的数毫伏范围内,并且只要输出电压不大于电源电压,就可以持续提供吸电流或源电流。

具体应用包括安全监控、便携式设备、电池和电源控制,以及极低功耗系统中的传感器信号调理和接口。

OP281/OP481具有轨到轨输出摆幅,将输出驱动至电源电压时无需提高电源电流,因此可以用作极低功耗系统中的比较器。快速饱和恢复时间也可进一步增强其功能。传播延迟为250 μs。

OP281/OP481的额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。双通道放大器OP281提供8引脚SOIC表贴和TSSOP两种封装。四通道放大器OP481提供14引脚窄体SOIC和TSSOP两种封装。

应用

  • 比较器
  • 电池供电仪器仪表
  • 安全监控
  • 远程传感器
  • 低压应变计放大器
  • 数据手册, Rev. C, 10/07

    特点和优势

    • 低电源电流:每个放大器4 μA(最大值)
    • 单电源供电:2.7 V至12 V
    • 宽输入电压范围
    • 轨到轨输出摆幅
    • 低失调电压:1.5 mV
    • 无反相

    OP481引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    OP281/OP481: Ultralow Power, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev D, 09/2008) (pdf, 390 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OP481 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    OP481 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    OP481GRUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP481GS-REEL 产品状态: 最后订购时间 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.13 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    OP481GSZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 3.85 $ 3.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP481GSZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.65 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    OP481GSZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 3.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭