添加到信号链设计器

OP471:  高速、低噪声、四通道运算放大器

产品详情

新的替代产品 最新替代方案:ADA4004-4 ,精度更高、功耗和噪声更低。

OP471是一款单芯片、四通道运算放大器,具有低噪声(1kHz时最大为11nV/√Hz)、出色的速度(典型值8 V/µs)、6.5 MHz增益带宽以及单位增益稳定等特性。

在整个军用温度范围内,OP-471的保证输入失调电压低于0.8 mV,输入失调电压漂移低于4 µV/°C。驱动10 kΩ负载时,开环增益超过500,000,可实现出色的增益精度和线性度。输入偏置电流小于25 nA,可减少信号源阻抗造成的误差。共模抑制(CMR)超过105 dB,电源抑制比(PSRR)低于5.6 µV/V,从而能够显著降低接地噪声和电源波动引起的误差。

OP-471提供出色的放大器匹配特性,这对于多增益模块、低噪声仪表放大器、四通道缓冲器和低噪声有源滤波器等应用都十分重要。

OP-471采用符合工业标准的14引脚DIP引脚排列,与四通道运算放大器OP-11、LM148/149、HA4741、RM4156、MC33074、TL084和TL074引脚兼容,可用来升级使用这些器件的系统。

对于要求更低电压噪声的应用,建议使用OP-470,它在1 kHz时的电压噪声密度最大值为5 nV/√Hz。

特点和优势

  • 出色的速度:8 V/µs(典型值)
  • 低噪声:11 nV/√Hz(最大值,1 kHz)
  • 单位增益稳定
  • 高增益带宽:6.5 MHz(典型值)
  • 低输入失调电压:0.8 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移:4 µV/°C(最大值)
  • 高增益:500 V/mV(最小值)
  • 出色的CMR:105 dB(最小值)
  • 工业标准四路引脚排列

OP471引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP471: High Speed, Low Noise Quad Operational Amplifier Data Sheet (Rev A, 10/2006) (pdf, 303 kB) 产品数据手册 PDF
OP471: Military Data Sheet (Rev F, 03/2003) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航天信息 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP471 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-88565022A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 84.16 $ 79.96 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-88565023A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 28 军用 Tube, 42 $ 90.89 $ 86.34 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8856502CA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 14 军用 Tube, 25 $ 39.56 $ 37.58 N  材料信息 查看PCN 订购
OP471GS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 6.33 $ 5.68 N  材料信息 查看PCN 订购
OP471GS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.68 N  材料信息 查看PCN 订购
OP471GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.60 $ 5.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP471GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.03 Y  材料信息 查看PCN 订购