添加到信号链设计器

OP400:  低失调、低功耗四通道运算放大器

产品详情

新的替代产品 AD8624 具有更高的精度、更低的功耗和偏置电流,采用轨到轨输出; OP4177 的速度更快、精度更高、功耗和噪声更低。

OP400是首款提供OP77型性能的单芯片四通道运算放大器。该器件虽然集成了四个通道,提供节省空间和成本的优势,但并不影响其精密性能。

整个军用温度范围内,OP400具有小于150 μV的极低输入失调电压,漂移小于1.2 μV/°C。开环增益超过500万(10 kΩ负载),输入偏置电流低于3 nA,共模抑制(CMR)高于120 dB,电源抑制比(PSRR)小于1.8 μV/V。OP400的低输入失调电压通过片内齐纳击穿(Zener zap)调整而实现,无需进行失调零点校准。它采用业界标准四边引脚排列,没有调零引脚。

OP400具有低功耗特性,每个放大器耗用的电源电流低于725 μA。该四通道放大器的总功耗低于单通道OP07,而性能则明显优于这款工业标准运算放大器。OP400的电压噪声密度在10 Hz时为11 nV/√Hz,仅为大多数竞争器件的一半。

OP400是需要多个精密运算放大器和低功耗应用的理想选择。

数据手册,Rev. H,1/13

特点和优势

  • 低输入失调电压:150 μV(最大值)
  • 低失调电压漂移(–55°C至+125°C):
    1.2 pV/°C(最大值)
  • 低电源电流(每个放大器):
    725 μA(最大值)
  • 高开环增益:5000 V/mV(最小值)
  • 输入偏置电流:3 nA(最大值)
  • 低噪声电压密度:11 nV/√Hz (1 kHz)
  • 能稳定驱动较大容性负载:
    10 nF(典型值)
  • 与LM148、HA4741、RM4156、LT1014引脚兼容,性能更强
  • 提供裸片形式

OP400引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP400: Quad Low Offset, Low Power Operational Amplifier Data Sheet (Rev H, 01/2013) (pdf, 388 kB) 产品数据手册 PDF
OP400: Military Data Sheet  (Rev D, 12/2002) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航天信息 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP400 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8777101M3A 产品状态: 量产 28 ld LCC 28 工业 Tube, 42 $ 94.52 $ 89.79 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8777101MCA 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 工业 Tube, 25 $ 41.15 $ 39.10 N  材料信息 查看PCN 订购
OP400AY 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 工业 Tube, 25 $ 28.04 $ 26.63 N  材料信息 查看PCN 订购
OP400EY 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 工业 Tube, 25 $ 12.93 $ 12.27 N  材料信息 查看PCN 订购
OP400FY 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 工业 Tube, 25 $ 8.75 $ 8.31 N  材料信息 查看PCN 订购
OP400GP 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 商业 Tube, 25 $ 6.55 $ 5.89 N  材料信息 查看PCN 订购
OP400GPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 商业 Tube, 25 $ 5.79 $ 5.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP400GS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 6.55 $ 5.89 N  材料信息 查看PCN 订购
OP400GS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.89 N  材料信息 查看PCN 订购
OP400GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 5.79 $ 5.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP400GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP400HPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 6.31 $ 5.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP400HS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 7.14 $ 6.42 N  材料信息 查看PCN 订购
OP400HS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.42 N  材料信息 查看PCN 订购
OP400HSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 6.31 $ 5.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP400HSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.68 Y  材料信息 查看PCN 订购