添加到信号链设计器

OP37:  低噪声、精密、高速运算放大器(AVCL≥5)

产品详情

OP37可提供与OP27一样的高性能,但前者的设计针对增益大于5的电路进行了优化。这一设计变更将压摆率提高到17V/µs,并将增益带宽积提高到63 MHz。

OP37不仅具有OP07的低失调电压和漂移特性,而且速度更高、噪声更低。失调电压低至25 µV,最大漂移为0.6 µV/°C,因而该器件是精密仪器仪表应用的理想之选。极低噪声(10Hz时en=3.5nV/Hz)、低1/f噪声转折频率(2.7Hz)以及高增益(180万),能够使低电平信号得到精确的高增益放大。

利用偏置电流消除电路,OP37可实现±10nA的低输入偏置电流和7nA的失调电流。在整个军用温度范围内,它通常可以将IB和IOS分别保持在±20nA和15nA。

输出级具有良好的负载驱动能力。±10V保证摆幅(600 Ω负载)和低输出失真使OP37成为专业音频应用的绝佳选择。

特点和优势

  • 低噪声:80 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
    3 nV/vHz(1 kHz时)
  • 低漂移:0.2 µV/°C
  • 高速:17 V/µs压摆率
    63 MHz增益带宽
  • 低输入失调电压:10 µV
  • 出色的共模抑制比:126 dB
    (共模电压为11 V时)
  • 高开环增益:1,800,000
  • 可替代725(OP-07),
    SE5534(增益大于5)
  • 提供裸片形式

OP37引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP37: Low Noise, Precision, High Speed Operational Amplifier (AVCL>5) Data Sheet (Rev B, 12/2002) (pdf, 561 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer-6
Op-Amp Issues

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
《模拟对话》杂志 HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航天信息 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP37 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP37 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP37EPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.50 $ 3.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP37EZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 14.62 $ 13.89 N  材料信息 查看PCN 订购
OP37GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.36 $ 1.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP37GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.27 $ 1.22 Y  材料信息 通知我 订购
OP37GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.22 Y  材料信息 通知我 订购
OP37GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.22 Y  材料信息 通知我 订购
OP37NBC 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 Tray, 180 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-1评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭