添加到信号链设计器

OP275:  双极性/JFET双通道音频运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • ADA4075-2具有大幅改进的噪声性能、更低失调和更低的静态功耗,采用8引脚窄体SOIC和小型2mm x 2mm LFCSP封装

OP275是首款采用巴特勒放大器前端的放大器。 这种新型前端设计集双极性与JFET晶体管于一体,兼有双极性晶体管的精度和低噪声性能,以及JFET晶体管的速度和音质。总谐波失真及噪声(THD+N)与以前的音频放大器相当,但电源电流低得多。

l/f转折频率低于6 Hz,因而噪声密度响应很平坦。 无论在30 Hz还是1 kHz测量噪声,其值仅为6 nV/√Hz。 即使在需要较大输出摆幅时,输入级的JFET部分也能使OP275具有高压摆率,从而保持低失真。该器件的压摆率为22 V/µs,在所有标准音频放大器中最快。 最可喜的是,实现这种低噪声和高速性能所耗用的电源电流不到5 mA,低于所有标准音频放大器。 相对于纯双极性设计,偏置和失调电流大大降低,从而直流性能得以改善。 输入失调电压能保证达到1 mV,通常低于200 µV。 因此OP275可以用在许多直流耦合或求和应用中,无需进行特别选择,或者因采用附加失调电压调整电路而增加噪声。

驱动600 Ω负载时输出电压达10 V rms,同时保持低失真。 3 V rms时THD+N低至0.0006%。

OP275系列的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。 产品提供塑封DIP和SOIC-8两种封装。 SOIC-8封装以2500片卷盘形式提供。 出于各种原因,许多音频放大器都不提供SOIC-8表贴封装;不过,OP275经过特别设计,采用表贴封装也能提供最高性能。

特点和优势

  • 出色的声学特性
  • 低噪声: 6 nV/√Hz
  • 低失真: 0.0006%
  • 高压摆率: 22 V/µs
  • 宽带宽: 9 MHz
  • 低电源电流: 5 mA
  • 低失调电压: 1 mV
  • 低失调电流: 2 nA
  • 单位增益稳定
  • SOIC-8封装
  • PDIP-8封装

OP275引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP275: Dual Bipolar/JFET, Audio Operational Amplifier Data Sheet (Rev C, 02/2004) (pdf, 416 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) 应用笔记 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer-13
Confused About Amplifier Distortion Specs?

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP275 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP275 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP275GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.28 $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP275GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.29 $ 1.16 N  材料信息 通知我 订购
OP275GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.16 N  材料信息 通知我 订购
OP275GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.16 N  材料信息 通知我 订购
OP275GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.14 $ 1.02 Y  材料信息 通知我 订购
OP275GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.02 Y  材料信息 通知我 订购
OP275GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.02 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭