添加到信号链设计器

OP249:  精密JFET高速双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • ADA4000-2A级直接替代产品,具有更低的偏置电流、一半大小的电源电流以及更实惠的价格

OP249是一款高速、精密、双通道JFET运算放大器,与常用的单通道运算放大器相似。它具有卓越的速度优势和出色的直流性能,优于现有双通道放大器。超高开环增益(最小值为1 kV/mV)、低失调电压和出色的增益线性度,使该器件成为业界首款真正的精密、双通道高速放大器。

压摆率典型值为22 V/μs,0.01%快速建立时间最大值不到1.2 μs,因而OP249是高速双极性DAC和ADC应用的理想选择。出色的直流性能则有助于高分辨率CMOS DAC实现最高精度。

即使驱动较大负载(例如600 Ω电阻或200 pF电容)时,也具有对称压摆率,同时提供超低失真特性,因而非常适合专业音频应用、有源滤波器、高速积分器、伺服系统以及缓冲放大器。

应用

  • 快速DAC的输出放大器
  • 信号处理
  • 仪表放大器
  • 快速采样保持
  • 有源滤波器
  • 低失真音频放大器
  • ADC的输入缓冲器
  • 伺服控制器
  • 数据手册, Rev. G, 04/2010

    特点和优势

    • 快速压摆率:22 V/μs(典型值)
    • 0.01%建立时间:1.2 μs(最大值)
    • 失调电压:200 μV(典型值)
    • 高开环增益:1,000 V/mV(最小值)
    • 低总谐波失真:0.002%(典型值)

    OP249 引脚配置

    类似产品

    • ADA4610-2 - A级产品,偏置电流更低、速度更快、失调和热漂移更低、噪声更小、功耗更低、带轨到轨输出且价格实惠
    • ADA4610-2 - B级产品,与ADA4610-2A相比具有更低的失调和热漂移
    • ADA4001-2 - 偏置电流更低、速度更快、噪声和电源电流更低、带轨到轨输出且价格更实惠

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    OP249: Military Data Sheet  (Rev B, 02/2004) (pdf) 产品数据手册 PDF
    OP249: Precision JFET, High Speed, Dual Operational Amplifier Data Sheet (Rev H, 11/2013) (pdf, 560 kB) 产品数据手册 PDF
    ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
    (Revised 1/03)
    Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
    推荐读物 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OP249 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    OP249 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    5962-9151901M2A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 151.39 $ 143.78 N  材料信息 查看PCN 订购
    5962-9151901MPA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 146.32 $ 139.59 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249AZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 34.27 $ 32.53 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249FZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 7.81 $ 7.41 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GP 产品状态: 最后订购时间 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.34 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    OP249GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.06 $ 1.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GS 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.34 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    OP249GS-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.10 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    OP249GS-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.10 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    OP249GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.06 $ 1.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-2评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭