添加到信号链设计器

OP213:  低噪声、低漂移、单电源运算放大器(双通道)

产品详情

OPx13系列单电源运算放大器具有低噪声和低漂移特性,针对具有内部校准能力的系统而设计。通常,这些基于处理器的系统能够校正失调电压和增益,但无法校正温度漂移和噪声。OPx13系列针对这些参数进行了优化,既可以利用出色的模拟性能,同时又具备数字校正功能。使用内部校准的许多系统一般采用5 V或12 V单极性电源供电。OPx13系列设计采用4 V至36 V单电源供电,可以维持低噪声和精密性能。

OPx13系列为单位增益稳定型,典型增益带宽积为3.4 MHz。压摆率超过1 V/μs。噪声密度极低,为4.7 nV/√Hz;0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为120 nV峰峰值。不仅可保证输入失调电压性能;而且能保证失调电压漂移低于0.8 μV/°C。输入共模范围包括负电源电压,并且在整个电源电压范围的正电源电压1 V范围内。针对超过输入电压范围的情况,OPx13内置反相保护功能。输出电压摆幅也包括负电源电压,并且在正供电轨的1 V范围内。输出在其全部范围内具有吸电流和源电流能力,额定负载为600 Ω。

数字秤和其它应变计应用均可受益于OPx13系列的极低噪声和低漂移特性。其它应用包括用作Σ-Δ模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的缓冲器或放大器。这些转换器一般具有高分辨率,要求利用极低噪声放大器来充分发挥其潜在优势。许多转换器都在单电源或低电源电压系统中工作,可实现更大的信号摆幅,进而提高系统性能。

OPx13系列的额定电源电压为5 V(单电源)和±15 V(双电源),工作温度范围为–40°C至+85°C XIND扩展工业温度范围,提供PDIP和SOIC表贴封装。

应用

  • 数字秤
  • 多媒体
  • 应变计
  • 电池供电仪器仪表
  • 温度传感器放大器
  • 数据手册, Rev. F, 3/07

    特点和优势

    • 单电源或双电源供电
    • 低噪声:4.7 nV/√Hz (1 kHz)
    • 宽带宽:3.4 MHz
    • 低失调电压:100 µV
    • 极低漂移:0.2 μV/°C
    • 单位增益稳定
    • 无反相

    OP213引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    OP113/OP213/OP413: Low Noise, Low Drift Single-Supply Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 03/2007) (pdf, 479 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
    AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
    AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
    Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
    应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OP213 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    OP213 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    OP213ES 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 8.36 $ 7.55 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP213ES-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 7.55 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    OP213ES-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 7.55 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP213ESZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 7.37 $ 6.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP213ESZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 6.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP213ESZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 6.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP213FPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.38 $ 2.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP213FS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.69 $ 2.44 N  材料信息 通知我 订购
    OP213FS-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.44 N  材料信息 查看PDN 订购
    OP213FS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.44 N  材料信息 通知我 订购
    OP213FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.38 $ 2.14 Y  材料信息 通知我 订购
    OP213FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.14 Y  材料信息 通知我 订购
    OP213FSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.14 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭