添加到信号链设计器

OP200:  低失调、低功耗双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • AD8622 功耗更低且具有轨到轨输出

OP200是第一款提供OP77型精密性能的单芯片双通道运算放大器。它采用工业标准8引脚排列配置,兼具精密性能及双通道放大器节省空间和成本的优势。

在整个军用温度范围内,OP200具有小于75 μV的极低输入失调电压,漂移小于0.5 μV/°C。开环增益超过500万(10 kΩ负载),输入偏置电流低于2 nA,共模抑制(CMR)高于120 dB,电源抑制比(PSRR)小于1.8 μV/V。OP200的极低输入失调电压通过片内齐纳击穿(Zener zap)调整而实现,无需进行失调牵引。

OP200的功耗很低,每个放大器耗用的电源电流低于725 μA。该双通道OP200的总功耗不到单通道OP07的一半,而性能明显优于这款工业标准运算放大器。OP200的电压噪声密度在1 kHz时为11 nV/√Hz,仅为大多数竞争器件的一半。

OP200是需要多个精密运算放大器和低功耗应用的理想选择。关于四通道精密运算放大器,请参考OP400。

特点和优势

  • 低输入失调电压:75 μV(最大值)
  • 低失调电压漂移:0.5 μV/°C
    (最大值,−55°C < TA < +125°C)
  • 低电源电流(每个放大器):725 μA(最大值)
  • 高开环增益:5000 V/mV(最小值)
  • 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
  • 低噪声电压密度:11 nV/√Hz (1 kHz)
  • 能稳定驱动较大容性负载:10 nF(典型值)

OP200 引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP200: Dual Low Offset, Low Power Operational Amplifier Data Sheet  (Rev E, 09/2012) (pdf, 402 kB) 产品数据手册 PDF
OP200: Military Data Sheet  (Rev D, 05/2003) (pdf) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航天信息 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP200 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP200 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8859301M2A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 80.44 $ 76.44 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8859301MPA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 23.13 $ 21.99 N  材料信息 查看PCN 订购
OP200AZ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 15.63 $ 14.85 N  材料信息 查看PCN 订购
OP200EZ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 9.88 $ 9.39 N  材料信息 查看PCN 订购
OP200GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.49 $ 3.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP200GS 产品状态: 最后订购时间 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 3.94 $ 3.56 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
OP200GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 3.49 $ 3.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP200GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.15 Y  材料信息 查看PCN 订购